|
|
|
LUTC1001
Áramváltó motorvezérlőhöz, 100/1A
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUTM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges üzemi áram
|
100 A
|
Szekunder áram
|
1 A
|
Szélesség
|
78 mm
|
Magasság
|
108 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Nettó súly
|
0,45 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
436,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
10,912 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|