|
|
|
LUTC2001
Áramváltó motorvezérlőhöz, 200/1A
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUTM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges üzemi áram
|
200 A
|
Szekunder áram
|
1 A
|
Nyitott magasság
|
55 mm
|
Nyitott szélesség
|
32 mm
|
Szélesség
|
94 mm
|
Magasság
|
99 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Nettó súly
|
0,59 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
12,500 cm
|
1. csomag súlya
|
560,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,152 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
67,964 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|