|
|
|
LV426803
Compact NSXm fesz kioldó MN 110VAC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
ComPacT NSXm new generation
|
Készülék rövid neve
|
MN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Nyitó tekercs
Feszültséghiány-kioldás
|
Vezérlő típusa
|
START FORWARD nyomógomb
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...130 V AC 50/60 Hz
125 V DC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,35...0,7 x Un nyitás
0,85 x Un zárul
|
Válaszidő
|
< 50 ms
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Rugó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
64 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
13 cm
|
2. csomag hossza
|
18,5 cm
|
2. csomag súlya
|
690 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
8,7 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|