Schneider-Electric
 
LV426807 picture- Schneider-electric
LV426807
Compact NSXm fesz kioldó MN AC 440V 60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve MN
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Nyitó tekercs
Feszültséghiány-kioldás
Vezérlő típusa START FORWARD nyomógomb
Vezérlőkör feszültség 440...480 V AC 60 Hz
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold 0,35...0,7 x Un nyitás
0,85 x Un zárul
Válaszidő < 50 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont Rugó
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.