Schneider-Electric
 
LV426821 picture- Schneider-electric
LV426821
Compact NSXm fesz kioldó MN vez 24VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termékválaszték ComPacT NSXm new generation
Készülék rövid neve MN
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Nyitó tekercs
Feszültséghiány-kioldás
Vezérlőkör feszültség 24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold 0,35...0,7 x Un nyitás
0,85 x Un zárul
Válaszidő < 50 ms
Kiegészítő kapcsolat végpont Előhuzalozott 0…0,8 mm² (AWG 18...AWG 3)sodrott réz
Vezeték csupaszítási hossz 8 mm
Cable length 1 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 6,1 cm
1.csomag hossza 8,3 cm
1. csomag súlya 80 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 8,5 cm
2. csomag hossza 13 cm
2. csomag súlya 837 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 10,5 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.