|
|
|
LV426864
Compact NSXm fesz kioldó MN vez 230V AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
ComPacT NSXm new generation
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Nyitó tekercs
Munkaáramú kioldó
|
Vezérlő típusa
|
START FORWARD nyomógomb
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 50 Hz
208...240 V AC 60 Hz
277 V AC 60 Hz
250 V DC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPacT NSXm new generation
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,7 Un nyitás
|
Válaszidő
|
< 50 ms
|
Vezérlőjel típusa
|
Impulzus
Fenntartó
|
Impulzus időtartama
|
>= 20 ms
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Előhuzalozott 0…0,8 mm² (AWG 18...AWG 3)sodrott réz
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
8 mm
|
Cable length
|
1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,35 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,2 cm
|
1. csomag súlya
|
80,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,33 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|