|
|
|
LV426932
Compact NSXm hossz rotációs hajtás f
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PowerPact PowerPact H
Compact Compact NSXm
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Enclosure mounting style
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat
|
1 ... 3 lakat
Zár KIKAPCSOLT állapotban
Függőzár BE állásban
|
Product mounting position
|
Mellső
|
Reteszelési opciók leírása
|
1 - 3 függőzár Ø 4 - Ø 8
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,100 cm
|
1.csomag hossza
|
45,800 cm
|
1. csomag súlya
|
709,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,281 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
49,268 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|