|
|
|
LV426967
Compact NSXm aluminium csatlakozó 3 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanical lug
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Névleges áramerősség
|
16…125 A
|
Vezető anyaga
|
Réz
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés2,5…70 mm² (AWG 14...AWG 3)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
75,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,942 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|