|
|
|
LV426975
Compact NSXm EverLink csatlakozó 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanical lug
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Csatlakozás helye
|
Terhelésoldali
Felfelé
|
Névleges áramerősség
|
15…125 A esetén copper
15…100 A esetén aluminium
|
Vezető anyaga
|
Acél
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés - 1 kábel 2,5…95 mm² (AWG 14...AWG 4) - tömör
Csavaros bekötés2,5…95 mm² (AWG 14...AWG 4) - sodrott
Csavaros bekötés2,5…70 mm² (AWG 6...AWG 3) - rugalmas
|
Control wire terminal
|
10 A esetén 0,5…6 mm² (AWG 20...AWG 11), Sodrott
10 A esetén 1,5…6 mm² (AWG 20...AWG 11), merev
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,906 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,052 cm
|
1.csomag hossza
|
52,07 cm
|
1. csomag súlya
|
172,365 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
35,0 cm
|
2. csomag hossza
|
52,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,307 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|