|
|
|
LV426991
Compact NSXm nyomatékhúzó csavar 9Nm 8db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Compact NSXm
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomatékkorlátozó indító bit
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSXm
PowerPact PowerPact H
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Színárnyalat
|
Zöld
|
Meghúzási nyomaték
|
9 N.m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
89,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,010 kg