Schneider-Electric
 
LV428942 picture- Schneider-electric
LV428942
Kar hosszabbított rotációs hajtáshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INS40...80
Készülék rövid neve rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely Mellső
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 48,0 cm
1. csomag súlya 499,9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 2,999 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 90,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 35,993 kg