|
|
|
LV429214
Csatlakozó 4P Vigi modulhoz 3P készülékre
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
|
Termékcsalád
|
Compact
|
Készülék rövid neve
|
Vigi C120
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vigi adapter
|
Készülék alkalmazás
|
Két készülékdoboz csatlakoztatása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
4P
3P
|
[In] névleges áramerősség
|
250 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
29,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,135 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|