|
|
|
LV429244
Compact NSX csatlakozó 3, 240MM²,INS/INV
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact Compact NSX100...250
Compact Compact NSX1600NA DC PV
Compact Compact NSX250B
Compact Compact INS100...250
Compact Compact MCP NSJ400 üres
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
250 A
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés1 kábel 120…240 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
350,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|