|
|
|
LV429250
Derékszögű csatlakozó hosszabbító NSX100-250 2P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés meghosszabbítás tartó
|
Készülék rövid neve
|
merőleges terminálbővítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPacT NSX DC PV NSX100 DC PV
Compact ComPacT NSX DC PV NSX160 DC PV
Compact ComPacT NSX DC PV NSX250 DC PV
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Mennyiség készletenként
|
2
|
Szerelési pozíció
|
Derékszögű
|
Performance level
|
S
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
250 A
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
136,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,0 cm
|
2. csomag hossza
|
35,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,588 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
13,191 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|