|
|
|
LV429270
Biztonsági kioldó az előresiető lekaphoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági nullfeszültség kioldás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
2P
4P
3P
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
57,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,42 kg