|
|
|
LV429272
9 áramkörös kézi csatlakozó (rögzített+mozgó)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX400...630 DC
|
Készülék rövid neve
|
9-vezetékes fix csatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet Profibus DP-hez
|
Készülék alkalmazás
|
Kábelezési eszköz adaptáció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,2 cm
|
1.csomag hossza
|
27,4 cm
|
1. csomag súlya
|
170,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,748 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|