|
|
|
LV429308
Élre forduló csatlakozó hosszabbítók 3db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés meghosszabbítás tartó
|
Készülék rövid neve
|
élére állított kapocsbővítés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
3
|
Szerelési pozíció
|
Élirányban
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
250 A
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
33,0 cm
|
1. csomag súlya
|
355,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
18,237 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|