|
|
|
LV429312
Csavar csomag NSX100–250
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarhúzó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,5 cm
|
1. csomag súlya
|
42,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,723 kg