|
|
|
LV429318
IP40 takarólemez Vigi vagy árammérő modulhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcslyukpajzs gallér
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
99,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,942 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|