|
|
|
LV429358
Kiegészítő átkapcsoló automatikához terhelésoldali összekötő 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
NSX100...250 DC
|
Készülék rövid neve
|
terhelésoldali csatolócsatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűkítés utáni kapcsoló csatlakoztató
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NSX
|
Termék kompatibilitása
|
Compact NSX100...250
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35,9 cm
|
1. csomag súlya
|
1,982 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
19,027 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|