|
|
|
LV429372
60mm gyűjtősínadapter GV7/NSX 100-250 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
C120
|
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Utak száma
|
1 utas
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Spacial
TeSys
Compact
|
Termék kompatibilitása
|
GV7
PowerPact NJ
NSX100...250
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Engedélyezhető áram
|
200 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 15 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 25 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 5 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 12 x 10 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 20 x 10 mm
250 A - gyűjtősín keresztmetszet: 30 x 10 mm
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Sínosztás
|
60 mm
|
Szélesség
|
104 mm
|
Magasság
|
190 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Szín
|
Antracitszürke
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,300 cm
|
1.csomag hossza
|
20,800 cm
|
1. csomag súlya
|
876,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
11,358 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
55,556 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|