|
|
|
LV429385
MX 48 V 50/60 Hz munkaáramú kioldó NSX100–630
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Nyitó tekercs
Munkaáramú kioldó
|
Vezérlőkör feszültség
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact P
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,7...1,1 x Un nyitás
|
Válaszidő
|
50 ms
|
Vezérlőjel típusa
|
Impulzus
Fenntartó
|
Impulzus időtartama
|
>= 20 ms
|
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény
|
10 VA
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Rugó 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 17)
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
7 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,600 cm
|
1.csomag hossza
|
6,200 cm
|
1. csomag súlya
|
114,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,600 cm
|
2. csomag hossza
|
23,700 cm
|
2. csomag súlya
|
1,184 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,477 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|