|
|
|
LV429388
MX 380–415 V 50/60 Hz 440–480 V 60 Hz munkaáramú kioldó NSX100–630
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ComPacT
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültségkioldó
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Feszültségkioltási típus
|
Nyitó tekercs
Munkaáramú kioldó
|
Vezérlőkör feszültség
|
380...415 V AC 50 Hz
440...480 V AC 60 Hz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact P
|
Kiegészítő jellemzők
Operating threshold
|
0,7...1,1 x Un nyitás
|
Válaszidő
|
50 ms
|
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
Impulzus
|
Impulzus időtartama
|
>= 20 ms
|
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény
|
10 VA
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Rugó 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 17)
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
7 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,6 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
114,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,6 cm
|
2. csomag súlya
|
1,189 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
7,515 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|