|
|
|
LV429436
24–30 V DC MT100/160 motor SDE adapterrel
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
MT250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motormechanizmus
|
Készülék alkalmazás
|
Autóalkalmazás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
Compact ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
|
Vezérlő típusa
|
START FORWARD nyomógomb
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...30 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Circuit breaker frame rated current
|
160 A
100 A
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
Impulzus
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maximális üzemelési frekvencia
|
4 / perc
|
Teljesítményigény W-ben
|
500 W - zárul
500 W - nyitás
|
Tartozék
|
SDE adapter
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatolás OFF állapotban
1 ... 3 lakat ˜ 5 ... ˜ 8
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,7 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,41 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
21,766 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|