|
|
|
LV429451
SDE adapter kioldóegységhez NSX100–250
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
|
Termékcsalád
|
Compact
EasyPact
|
Készülék rövid neve
|
SDK000
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
SDX kimeneti modul
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact CVS áramkör-megszakító
Compact Compact NSX áramkör-megszakító
Compact ComPact NSX DC áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Relé tartozék
|
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic 2.0
TM
MA
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
26,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
96
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,913 kg