|
|
|
LV429515
1 3P rövid kapocsfedelek
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rövid fáziselválasztó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX100 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX160 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX250 DC
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Termék kompatibilitása
|
Megszakító
Plug-in base
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,600 cm
|
1.csomag hossza
|
16,200 cm
|
1. csomag súlya
|
58,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,174 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
31,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|