|
|
|
LV430554
12 bepattintható csavar M8 rögzített készülékhez mellső csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Anya és alátét
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact NSX160 DC
Compact NSX250 DC
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
|
Menet típusa
|
M8
|
Rögzítési mód
|
Felcsatolható
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,200 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
300,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
38
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,820 kg