|
|
|
LV430558
Áramváltó modul 4P 150 5 A
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 26, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
áramtranszformátor modul
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact INS80PV
Compact Compact MCP NSJ400 üres
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Névleges áramerősség
|
150 A
|
Áramtranszformátor arány
|
150/5 A
|
Fogyasztás [VA]
|
3 VA
|
Pontossági osztály
|
4.5 osztály
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Kábelcsatlakozó 2,5 mm²
|
Környezet
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,16 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,127 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|