|
|
|
LV431050
Interpact hossz.rot.hajtás mellső
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INV2000...2500
INS320...630
|
Készülék rövid neve
|
rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
48,400 cm
|
1. csomag súlya
|
882,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,291 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
105,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
68,400 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|