|
|
|
LV432068
3P3D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termékválaszték
|
ComPact NSX400...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kioldóegység
|
Kioldóegység megnevezése
|
Micrologic 1.3 M
|
Kioldóegység technológia
|
Elektronikus
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NSX630
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Védett pólusok leírása
|
3t
|
Kioldóegység védelmi funkciók
|
I
|
Védelem típusa
|
I : for rövidzár
|
Trip unit rated current
|
500 A -65 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Állítható 9 beállítás
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5000 A
6000 A
2500 A
3000 A
4500 A
4000 A
5500 A
6500 A
3500 A
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Rögzített
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,01 s
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Rögzített
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6500 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Zónaszelektív reteszelés ZSI
|
Nincs
|
Helyi jelzés
|
Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld)
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
Marine GL Bridge
CCC
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,6 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,412 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
14,886 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|