|
|
|
LV432485
4 derékszögű csatlakozó hosszabbítók
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés meghosszabbítás tartó
|
Készülék rövid neve
|
merőleges terminálbővítő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
4
|
Szerelési pozíció
|
Derékszögű
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
630 A
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
15 cm
|
1. csomag súlya
|
891 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
10 cm
|
2. csomag szélessége
|
20 cm
|
2. csomag hossza
|
35,5 cm
|
2. csomag súlya
|
5,56 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
11,418 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|