|
|
|
LV432500
3 CU 240 mm*2 sajtolható kábelsaruk
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX100 new generation
Compact NS ComPacT NSX160 new generation
Compact NS ComPacT NSX250 new generation
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX100...250
Compact Compact NSX1600NA DC PV
Compact Compact NSX250B
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
Fupact Fupact INF
Fupact Fupact ISFT
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
[In] névleges áramerősség
|
630 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Csatlakozás típusa
|
Krimpelő terminálok1 kábel 240 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,2 cm
|
1. csomag súlya
|
427,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
10,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,2 cm
|
2. csomag hossza
|
35,7 cm
|
2. csomag súlya
|
5,313 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
10,887 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|