|
|
|
LV432507
4 AL 300 mm*2 sajtolható kábelsaruk
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX400...630
Compact Compact NSX630F
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
Fupact Fupact INF
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
[In] névleges áram
|
630 A
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Krimpelő terminálok1 kábel 300 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
800,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
14,887 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|