|
|
|
LV432525
1 db tartó 3 db mozgó csatlakozóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630
ComPact NSX400...630 DC
|
Készülék rövid neve
|
tartókengyelek
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Készülék alkalmazás
|
Kábelezési eszköz adaptáció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,2 cm
|
1.csomag hossza
|
13,3 cm
|
1. csomag súlya
|
37 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,379 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
50 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
42,136 kg