|
|
|
LV432533
Kocsiszerkezet oldalfal a megszakítóhoz 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oldallemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
|
Pólusok megnevezése
|
3P
4P
|
Készlet tartalma
|
Chassis side plates for breaker
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Kihúz
|
[In] névleges áram
|
630 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,500 cm
|
1.csomag hossza
|
30,500 cm
|
1. csomag súlya
|
936,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,988 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
51,952 kg