|
|
|
LV432534
Védőtakaró kapcsolókarhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcslyukpajzs gallér
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,1 cm
|
1. csomag súlya
|
96,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,166 kg