|
|
|
LV432539
Dugaszoló készlet Compact készülékekhez 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Plug-in
|
[In] névleges áram
|
630 A
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,911 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,766 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
50,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
55,064 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|