|
|
|
LV432553
Kapcsolókar hosszabbítás
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
felső elülső csatlakozás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Vezérlő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,2 cm
|
1.csomag hossza
|
11,8 cm
|
1. csomag súlya
|
74,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,519 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|