|
|
|
LV432575
400/630A Külső áramváltó nulla vezetőhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nulla csatlakozóblokk
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
400…630 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
853,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,434 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|