|
|
|
LV432585
1 csatl. adapter dugaszolható alaphoz 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó adapter
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Plug-in
|
[In] névleges áram
|
630 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,2 cm
|
1.csomag hossza
|
27,5 cm
|
1. csomag súlya
|
290,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,8 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|