|
|
|
LV432591
1 3P rövid kapocsfedél, 45 mm (1db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rövid fáziselválasztó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC
Compact NS ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,900 cm
|
1.csomag hossza
|
11,900 cm
|
1. csomag súlya
|
114,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,767 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
34,136 kg