|
|
|
LV432593
1 3P hosszú kapocsfedél, 45 mm (1db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszú csatlakozó védelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact Multistandard
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,000 cm
|
1. csomag súlya
|
251,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,900 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
36,056 kg