Schneider-Electric
 
LV432596 picture- Schneider-electric
LV432596
Hosszú kapocsfedél fázisszéthúzókhoz, 52.5 mm (1 db) (szigetelő lemezzel leszállítva) 4P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Hosszú csatlakozó védelem
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Compact Compact NB
Compact Compact INSE
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szigetelési tartozékok
Pólusok megnevezése 4P
Mennyiség készletenként 1
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozási távolság 52,5 mm
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 24,0 cm
1. csomag súlya 458,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 5,396 kg