|
|
|
LV432645
110–130 V DC MT400/630 motormechanizmus modul
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
MT400/630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motormechanizmus
|
Készülék alkalmazás
|
Autóalkalmazás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation
Compact NS Compact NSXm
Compact ComPacT NSX DC new generation NSX400 DC
Compact ComPacT NSX DC new generation NSX630 DC
|
Vezérlő típusa
|
START FORWARD nyomógomb
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...130 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Rögzített, 2 TL között
|
Circuit breaker frame rated current
|
630 A
400 A
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőjel típusa
|
Fenntartó
Impulzus
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Maximális üzemelési frekvencia
|
4 / perc
|
Teljesítményigény W-ben
|
500 W - zárul
500 W - nyitás
|
Reteszelési opciók leírása
|
1 ... 3 lakat ˜ 5 ... ˜ 8
Lakatolás OFF állapotban
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
19,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,158 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
19,828 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|