|
|
|
LV432654
Áramváltó modul feszültség kimenettel 4P 400 5 A
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
CT modul és feszültségkimenet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramtranszformátor
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Névleges áramerősség
|
400 A
|
Áramtranszformátor arány
|
400/5 A
|
Fogyasztás [VA]
|
2 VA
|
Pontossági osztály
|
0,5 osztály
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
530 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kiegészítő kapcsolat végpont
|
Kábelcsatlakozó 2,5 mm²
|
Környezet
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,595 kg
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
5,677 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|