|
|
|
LV433683
1 3P rövid kapocstakaró
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rövid fáziselválasztó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NSX
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[In] névleges áramerősség
|
0…630 A
|
Kiegészítő jellemzők
Performance level
|
HB1
R
HB2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
14 cm
|
1. csomag súlya
|
124 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,967 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
35,75 kg