|
|
|
LV434000
IFM Modbus interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
Compact NS630b...1600
Compact NS1600b...3200
|
Készülék rövid neve
|
IFM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész takaró
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact Multistandard
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact R
PowerPact PowerPact R
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
Univerzális logikai dugós csatlakozó mellett 2-portos RJ45
Modbus Plus, Modbus soros csatlakozás9.6...38.4 kbaud mellett 1 RJ45
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
Pontossági osztály
|
2-es osztály betáplálás
|
Bemeneti feszültség
|
24 V DC - 25...10 %
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti áram
|
3 A
|
Áramfelvétel
|
30 mA 24 V érzéelő kimenet/föld forgatógombos kapcsoló
|
Teljesítmény W-ban
|
1,635 W
|
Memóriatípus
|
EEPROM adattárolás
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Dugattyú kapocs
Csavaros nyomólappal
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
cULus 508
CE
FCC47 part 15
|
Szabványok
|
CISPR 11
UL 61010-1-201
UL 60950-1
CISPR 24
CISPR 11
IEC 60950-1
IACS E10
|
Magasság
|
109 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Nettó súly
|
120 g
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Csatlakozó és csavar: IP20
Egyéb alkatrészek: IP30
|
Relatív páratartalom
|
5…85 % -55 °C kondenzáció nélkül
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Ütésállóság
|
1000 m/s² 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
|
Rezgési frekvencia
|
5…8,4 Hz megfelel EN/IEC 60068-2
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,323 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,949 cm
|
1.csomag hossza
|
11,525 cm
|
1. csomag súlya
|
120,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
54
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,211 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
432
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
67 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|