|
|
|
LV434002
IFE Ethernet interfész és átjáró
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPact NSX100...250
ComPact NSX400...630
Compact NS630b...1600
Compact NS1600b...3200
|
Készülék rövid neve
|
IFE master
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész takaró
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact MTZ1
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact Multistandard
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact R
PowerPact PowerPact R
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
Ethernet 1000BASE-T, Modbus, Uni-Telway, NetMPI, DF110/100 Mbit/s mellett 2-portos RJ45
Univerzális logikai dugós csatlakozó mellett 2-portos RJ45
Modbus TCP/IP, Modbus TCP hálózat9.6...38.4 kbaud
|
Kommunikációs átjáró
|
Ethernet TCP/IP Modbus-hoz
|
Webszerver
|
Beépített HTTP szerver
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
Vezérlő típusa
|
Szoftverrel
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 25...10 %
|
Maximális betáp áram
|
3 A
|
Áramfelvétel
|
120 mA
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Dugattyú kapocs
|
Terméktanúsítványok
|
CE
GOST
cULus 508
FCC47 part 15
|
Szabványok
|
IEC 60947-6-3
UL 508-CM
UL 60950-1
IEC 60950-1
|
Magasság
|
105 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
71 mm
|
Nettó súly
|
182,5 g
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Csatlakozó és csavar: IP2X
Egyéb alkatrészek: IP3x
Homloklap: IP50
|
Relatív páratartalom
|
5…85 %
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
V0 megfelel IEC 60947-1
V0 megfelel IEC 60695-2-11
|
Ütésállóság
|
100 gn
|
Rezgési frekvencia
|
5…8,4 Hz
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
188,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
192
|
2.csomag magassága
|
60,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
70,0 cm
|
2. csomag súlya
|
61,786 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
6,723 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|