|
|
|
LV438292
hosszú kapocstakaró DC 3P NSX400..630 DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation NSX400 DC
Compact NS Compact NSXm NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
1 db 10-es készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás
|
Sorozat
|
Csatlakozás helye
|
Terhelésoldali
|
Forma
|
Hosszú
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
345,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,507 kg