|
|
|
LV438293
hosszú kapocstakaró DC 2P NSX400..630 DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS ComPacT NSX400 new generation NSX400 DC
Compact NS Compact NSXm NSX630 DC
Compact NS Compact NSXm NSX1200 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Compact Compact NSX1250NA DC PV
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Mennyiség készletenként
|
1 db 10-es készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
|
Csatlakozás helye
|
Felfelé
Terhelésoldali
|
Forma
|
Hosszú
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
20,500 cm
|
1. csomag súlya
|
404,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,864 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
58,576 kg